ZHDS025F October   1987  – January 2026 TLC272 , TLC272A , TLC272B , TLC277

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2说明
  4. 3引脚配置和功能
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议运行条件
    3. 4.3 电气特性
    4. 4.4 电气特性
    5. 4.5 电气特性
    6. 4.6 电气特性
    7. 4.7 工作特性
    8. 4.8 典型特性
  6. 5参数测量信息
    1. 5.1 单电源与双电源测试电路
    2. 5.2 输入偏置电流
    3. 5.3 低电平输出电压
    4. 5.4 输入偏移电压温度系数
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 单电源供电
      2. 6.1.2 输入特性
      3. 6.1.3 噪声性能
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

电气特性

在指定自然通风温度下,VDD = 10V(除非另有说明)
参数 测试条件 TA TLC272C、TLC272AC、TLC272BC、TLC277C 单位
最小值 典型值 最大值
VIO 输入偏移电压 TLC272C

VO = 1.4V

RS = 50Ω,

VIC = 0,

RL = 10kΩ

25°C 0.12 10 mV
完整范围 12
TLC272AC

VO = 1.4V

RS = 50Ω

VIC = 0,

RL = 10kΩ

25°C 0.12 5
完整范围 6.5
TLC272BC

VO = 1.4V,

RS = 50Ω

VIC = 0,

RL = 10kΩ

25°C 0.12 2000 μV
完整范围 3000
TLC277C

VO = 1.4V

RS = 50Ω

VIC = 0

RL = 10kΩ

25°C 0.12 800
完整范围 1900
aVIO 输入失调电压的温度系数 25°C 至 70°C 0.3 μV/°C
IIO 输入失调电流(1) VO = 5V VIC = 5V 25°C 10 60 pA
70°C 7 300
IIB 输入偏置电流(1) 25°C 10 60 pA
70°C 50 600
VICR 共模输入电压范围(2) 25°C

-0.1

到

9

-0.3

到

9.2

V
完整范围

-0.1

到

8.5

V
VOH 高电平输出电压 VID = 100mV RL = 10kΩ 25°C 8 9.95 V
0°C 7.8
70°C 7.8
VOL 低电平输出电压 VID = -100mV IOL = 0 25°C 0 50 mV
0°C 0 50
70°C 0 50
AVD 大信号差分电压放大 VO = 1V 至 6V RL = 10kΩ 25°C 10 1000 V/mV
0°C 7.5
70°C 7.5
CMRR 共模抑制比 VIC = -0.1V < VIC < 8V 25°C 65 85 dB
0°C 60
70°C 60
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVDD/ΔVIO) VDD = 5V 至 10V VO = 1.4V 25°C 65 120 dB
0°C 60
70°C 60
IDD 电源电流(两个放大器)

VO = 5V,

无负载

VIC = 5V 25°C 1.12 4 mA
0°C 4.4
70°C 3.4
低于 5pA 的输入偏置电流和输入偏移电流典型值通过数学方式确定。
此范围也适用于每个单独输入。