ZHDS025F October 1987 – January 2026 TLC272 , TLC272A , TLC272B , TLC277
PRODUCTION DATA
运算放大器电路中的噪声规格在很大程度上取决于第一级差分放大器中的电流。TLC272 和 TLC277 具有低输入偏置电流要求,因此具有非常低的噪声电流,在大多数应用中影响甚微。当使用大于 50kΩ 的电路阻抗值时,这一特性使得器件尤其优于双极性器件,因为双极性器件具有更大的噪声电流。