ZHDS022J August   1999  – December 2025 LM7301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:2.7V 至 32V 直流
    6. 5.6  电气特性:AC
    7. 5.7  电气特性:30-V DC
    8. 5.8  典型特性
    9. 5.9  新旧芯片比较
    10. 5.10 压摆率
  7. 6 电源相关建议
  8. 7 布局
    1. 7.1 布局指南
    2. 7.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 支持资源
    2. 8.2 商标
    3. 8.3 静电放电警告
    4. 8.4 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

LM7301 可以在各种应用中提供高性能。LM7301 具有更大的轨到轨输入范围、完全轨到轨输出摆幅、大容性负载驱动能力以及低失真。

该器件的 4.5MHz 增益带宽仅使用 0.56mA 电源电流,支持高功率器件电池寿命消耗无法被人接受的新型便携式应用。

LM7301 可由超过两个电源轨的电压驱动,从而消除了超过共模电压范围的问题。轨到轨输出摆幅功能可提供尽可能最大的输出动态范围。这在低电源电压下运行时尤其重要。

LM7301 由 2.7V 至 32V 的电源供电,非常适合低功耗系统中的各种应用。

将放大器放置在信号源处可以减小电路板尺寸并简化信号布线。LM7301 可轻松安装在低高度 PCMCIA 卡上。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(标称值)
LM7301SOIC (8)4.90mm × 3.91mm
SOT-23 (5)2.90mm × 1.60mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
LM7301 功能方框图功能方框图