ZHDS021 December 2025 DRV8363
PRODUCTION DATA
该器件配有电荷泵,可为 CBST 自举电容器提供电流,以便自举电容器保持充电状态。由此,栅极驱动器就能够以 100% 占空比运行。电荷泵还支持在上电时对 CBST 电容器进行预充电。
默认情况下,涓流电荷泵到自举连接配置为“高占空比”模式。当 TCP_HD_DIS = 0 时,一旦 INHx 变为高电平,VCP-BSTx 上拉即被激活,其强度由 TCP_HD_SW_CURLIM 所定义。这有助于在高占空比瞬态期间维持 BSTx 电压,因为在低侧导通时间有限的情况下,BSTx 电容无法通过自举二极管充分充电。
如果 TCP_HD_DIS = 1,则 VCP-BSTx 上拉将处于“正常模式”,即在 INHx 上升沿之后,需等待 TCP_SW_DLY 延时结束,才会以 TCP_SW_CURLIM 所定义的强度启用上拉。该模式可减轻微电流电荷泵的负载,从而降低功耗,并有助于避免因意外过载而导致 VCP 跌至欠压状态。
除了支持 100% PWM 占空比运行,VCP 电荷泵还用于支持外部组件的过驱电源。电源电压 VVCP 在 VCP 引脚上可用,并且电压以 VDRAIN 为基准进行调节,其中 VCP 和 VDRAIN 引脚之间连接了一个电容器。VCP 电压可用于外部开关(例如电池反向保护开关、高侧开关或电机相位隔离开关)控制电路的过驱电源。虽然 VCP 电荷泵旨在支持这些外部负载,但必须注意避免超过过驱电源的总电流限值。