ZHDS010 December   2025 AWR2188

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4功能方框图
  6. 5器件和文档支持
    1. 5.1 器件命名规则
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
    6. 5.6 静电放电警告
    7. 5.7 术语表
  7. 6机械、封装和可订购信息

说明

AWR2188 器件是一款能够在 76GHz 至 81GHz 频带内运行的集成式单芯片 FMCW 收发器。该器件采用非常小的外形尺寸实现了出色的集成度。AWR2188 设计用于汽车领域中的低功耗、自监控、超精确雷达系统。

AWR2188 器件是一种自包含 FMCW 收发器单芯片器件,简化了汽车雷达传感器在 76GHz 至 81GHz 频带范围内的实施。该器件基于 TI 低功耗 45nm RFCMOS 工艺构建,从而实现了一个具有内置 PLL 和 ADC 转换器的单片实施 8TX、8RX 系统。简单编程模型更改可支持各种传感器实施(近距离、中距离和远距离),并且能够进行动态重新配置,从而实现多模式传感器。此外,该器件作为完整的平台器件进行提供,该包括硬件参考设计、软件驱动程序、样例配置、API 指南以及用户文档。

器件信息
器件型号(1) 封装 封装尺寸
XA2188BGAPE(托盘) APE(FCBGA,573) 14mm x 15mm
XA2188BGAPER(卷带) APE(FCBGA、573) 14mm x 15mm
如需了解更多信息,请参阅机械、封装和可订购信息