ZHDS008 December   2025 TMUX2819 , TMUX2821

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 源极或漏极持续电流
    6. 5.6 源极或漏极 RMS 电流
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1  导通电阻
    2. 6.2  导通漏电流
    3. 6.3  关断漏电流
    4. 6.4  断电漏电流
    5. 6.5  传播延迟
    6. 6.6  tON (VDD) 和 tOFF (VDD) 时间
    7. 6.7  转换时间
    8. 6.8  先断后合
    9. 6.9  THD + 噪声
    10. 6.10 电源抑制比 (PSRR)
    11. 6.11 电荷注入
    12. 6.12 带宽
    13. 6.13 关断隔离
    14. 6.14 串扰
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 功能方框图
    2. 7.2 器件功能模式
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 超出电源电压
      2. 7.3.2 双向运行
      3. 7.3.3 断电保护
      4. 7.3.4 1.2V 或 1.8V 逻辑兼容输入
      5. 7.3.5 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
      6. 7.3.6 失效防护逻辑
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 音频输入或输出开关
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

布局指南

当 PCB 布线以 90° 角拐角时,会发生反射。反射的主要原因是布线宽度发生了变化。在拐角的顶点,布线宽度增加到原来宽度的 1.414 倍。这种增加会影响传输线特性,尤其是导致反射的布线的分布式电容和自感特性。并非所有 PCB 布线都是直线,因此某些布线必须拐角。图 8-3 展示了渐入佳境的圆角技术。只有最后一个示例(理想)保持恒定的布线宽度并能够更大限度地减少反射。

TMUX2821 TMUX2819 布线示例图 8-3 布线示例

使用较少的过孔和拐角路由高速信号可减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,增加其周边的间隙尺寸以降低其电容。每一过孔均为信号传输线引入了非连续性,并增加了电路板其他层的干扰几率。设计测试点时要小心,不建议在高频下使用穿孔引脚。

一些关键的考虑因素如下:

  • 为了实现可靠运行,应在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。TI 建议使用 0.1µF 和 1µF 电容器,将值最低的电容器尽可能靠近引脚放置。确保电容器额定电压足以满足电源电压要求。
  • 尽可能缩短输入线路。
  • 使用实心接地平面有助于降低电磁干扰 (EMI) 噪声拾取。
  • 敏感的模拟布线不能与数字布线平行。尽可能避免数字引线与模拟引线交叉,仅在必要时以垂直交叉方式布线。
  • 并联使用多个过孔可降低总电感并且有利于与接地平面相连。