ZHDA392 November 2026 LMX2581
频率合成器(或时钟发生器)的关键功能块为锁相环 (PLL)。图 1-1 展示了一个简化的 PLL 结构,该结构采用基于参考信号反馈的闭环架构。
方程式 1 计算目标输出频率。然而,要优化抖动性能,需要综合考虑多个因素。
时钟抖动是对指定频域内的相位噪声进行积分得到的结果,例如 12kHz 至 20MHz。图 1-2 展示了不同频率范围内占主导地位的相位噪声部分。PLL 噪声(相位检测器噪声,N 分频器噪声)和 VCO 噪声在 12kHz 至 20MHz 范围内扮演着关键角色。
图 1-2 相位噪声曲线图 1-3 展示了 LMX2581 的简化内部功能模块及外部元件。集成了多核 VCO,且需要在外部实施环路滤波器。要优化抖动,请努力调整环路滤波器元件,并配置分压器、电荷泵增益和其他元件。