ZHDA392 November 2026 LMX2581
图 3-4 展示了使用不合适的环路滤波器时的相位噪声图示例。使用三阶滤波器,而 100pF 电容器远小于建议值,放置在 Vtune 引脚 C3 附近。因此,100kHz 至 1MHz 范围内的相位噪声增加了约 10dBc,导致 RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)达到 364fs。
图 3-4 C3 = 100pF 时的相位噪声图更高的相位检测器频率和更高的电荷泵增益可以减少抖动。通过调整 TICS PRO 中的设置,可以验证这种关系。环路滤波器元件为 C2 = 47nF、R2 = 357Ω、C3 = 1.5nF(由于 C3 靠近 Vtune 引脚,因此 C1 不安装)。表 3-1 展示了各项测试的结果。此外,结果表明,输出功率也会影响抖动性能。不过,输出功率需要根据接收器所要求的输出摆幅和转换速率进行选择。
| 测试 | 倍频器 | Kpd/uA | 输出功率 | 抖动/fs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x | 3100 | 25 | 137.4 |
| 2 | 1x | 3100 | 25 | 188.7 |
| 3 | 2x | 2500 | 25 | 151.1 |
| 4 | 2x | 2100 | 25 | 168.6 |
| 5 | 2x | 3100 | 30 | 137.7 |
| 6 | 2x | 3100 | 20 | 139 |
图 3-5 TICS PRO LMX2581 视图此外,还尝试了 C2 和 C3 的不同电容值组合,以确定最佳组合。为简化分析,R2 保持为 357Ω。PLL 参数设置为 Doubler = 2x、Kpd = 3100uA、Output Pwr = 25。结合相位噪声图,测试结果表明,增大开环带宽(减小 C3)有助于抑制 VCO 噪声,但 VCO 相位噪声可能略有升高。
| 测试 | C2/nF | C3/nF | 抖动/fs |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 3.3 | 159 |
| 2 | 47 | 2.2 | 147.8 |
| 3 | 47 | 1.5 | 137.4 |
| 4 | 15 | 1.5 | 143 |
| 5 | 68 | 1.5 | 138 |
图 3-6 优化环路滤波器后的相位噪声图