ZHDA392 November   2026 LMX2581

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2硬件设计
  6. 3环路滤波器元件选择
    1. 3.1 设计示例
    2. 3.2 TI PLLatinum Sim 中的仿真
    3. 3.3 测试验证
      1. 3.3.1 设置
      2. 3.3.2 测试结果
  7. 4参考资料

硬件设计

良好的原理图和布局是实现更好抖动性能的基础,应在选择环路滤波器元件之前完成。除了数据表中的建议外,其他设计实践还包括:

  1. 使用高 PSRR、低噪声的 LDO 为 LMX2581 和 XO 供电,其中 XO 提供输入参考时钟。本例中使用 TPS7A84。当使用单个稳压器时,可以在各电源引脚上分别添加铁氧体磁珠和电容器,以隔离不同的电源引脚。
  2. 至少保留一个三阶环路滤波器,如图 2-1 所示。通过移除 C3_LF 并短接 R3_LF,可以将该滤波器降级为二阶环路滤波器。
    LMX2581 典型环路滤波器图 2-1 典型环路滤波器
  3. 将 C3_LF 放置在尽可能靠近 Vtune 引脚且位于器件同一侧的位置。电荷泵输出和 Vtune 输入位于芯片的两侧。在 GPU 卡等紧凑型设计中,连接走线会经过 PCB 内层,然后再返回表层。将电容靠近 Vtune 引脚放置,可以降低 VCO 噪声。在二阶滤波器设计中,C1_LF 的电容值可以分配到常规安装位置和 C3_LF 的安装位置。这种布局方式会产生更好的性能,因为 PCB 上 C3_LF 的焊盘位置比 C1_LF 的焊盘位置更靠近 VCO。