ZHDA392 November 2026 LMX2581
为了获得良好的抖动性能,不能随机选择环路滤波器 RC 元件的值。虽然理论计算需要熟练运用数学方法,但在实际电路板上尝试不同的 RC 值组合不仅耗时更长,而且只能提供有限的参考信息。为了辅助环路滤波器设计,TI 的 PLLatinum™ Sim 是一款仿真软件,可简化计算过程,且只需要输入少量规格参数。图 3-1 展示了用户界面和部分参数。
图 3-1 TI PLLatinum Sim 中的 LMX2581 页面使用积分反馈分频比时,二阶滤波器的抖动结果可低至 119fs。在仿真中进一步减小 C1,可降低 RMS 抖动。但是,“LMX2581 相位噪声提示”中有一个注意事项。该器件对高阶电容设有最小值要求。这意味着,如果最靠近 VCO 的电容器过小,则在 200kHz 到 1MHz 范围内,相位噪声性能可能会下降。如果此值为 3.3nF 或更大,则不会出现性能降低。如果值为 1.5nF,则性能可能会降低数 dB。如果此要求限制了环路带宽,则使用小于 3.3nF 的值是合理的,但不建议使用小于 1.5nF 的值。
数据表的外部环路滤波器部分也提到了这种 VCO 相位噪声下降,但通过“使用指标”进行的仿真并未考虑这一因素。
将滤波器阶数更改为三阶并使用自动参数策略以优化抖动,同时输入最小高阶电容 1500pF,以免明显降低 VCO 相位噪声。点击“Calculate Loop Filter”。GUI 在后台进行计算,并刷新显示建议的结果,如图 3-2 所示。
图 3-2 LMX2581 三阶环路滤波器仿真