ZHDA386 November   2026 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2标准与单线对实现
  5. 3PHY 主要差异
  6. 4EtherCAT 和 TSN
  7. 5主要过渡考量
  8. 6总结
  9. 7参考资料

PHY 主要差异

从标准以太网设计迁移到单线对以太网设计时,需要考虑几个 PHY 级差异。主要应评估尺寸和功耗等因素。此外,标准和 SPE PHY 通常具有不同的工作温度范围。下表定义了这些参数以及它们在标准和单线对以太网 PHY 之间的差异。

表 3-1 PHY 级差异
参数 标准以太网 DP83826A 单线对以太网 DP83TC813-Q1
数据速率 10/100 Mbps 100 Mbps
IC 大小 5x5mm 5x4mm
功耗 < 160mW < 230mW
工作温度 DP82826AE:–40°C 到 +105°C
DP82826AI:–40°C 到 +85°C
-40°C 至 +125°C
EMC ESD 直接接触:± 9kV A 类 ESD 直接接触:± 8kV
延时 (TX + RX) 210ns 724ns

除了 IC 尺寸外,还必须考虑 PHY 实现所需的布板空间。为了进行此项对比,下图分别比较了 DP83826A EVM 和 DP83TC813-Q1 EVM 的 PCB 布局。虽然这是示例应用所用布板空间的示例,但论证了 SPE 所需布板空间小于标准以太网这一总体趋势。

 DP83826A EVM 布局图 3-1 DP83826A EVM 布局

布板空间:约 40mm × 约 25mm

PHY 封装尺寸:5mm × 5mm

变压器 (T2):12.7mm × 9.09mm

 DP83826A EVM 布局图 3-2 DP83826A EVM 布局

布板空间:约 30mm × 约 15mm

PHY 封装尺寸:5mm × 4mm

CMC (L1):4.5mm × 3.2mm

最后,必须检查标准以太网和 SPE 之间的外形尺寸差异。不同的电缆、连接器和其他外部元件都会影响系统实现的总体尺寸和重量。表 3-2 中概述了这些考量因素。该表展示了 SPE 的一个主要优势是通常所需的布线尺寸和重量更小。

表 3-2 外形尺寸差异
元件 标准以太网 单线对以太网
布线 导线数量:4 或 8
总直径:5–6.5mm
总重量:30-50kg/km
导线数量:2
总直径:2.5–4.0mm
总重量:15-50kg/km
连接器 RJ45 连接器:30g,2cm³ M8 连接器:20g,约 8mm 直径
M12 连接器:30g,约 12mm 直径
磁性元件 以太网连接需要单独的隔离变压器(约 1cm²) 无需外部磁性元件