ZHDA376 October 2026 LP8864-Q1 , LP8866-Q1 , LP8866S-Q1 , LP8872-Q1 , LP8873-Q1
LED 驱动器模块始终包含电池、LED 驱动器及 LED。在汽车市场中,大多数电池都基于 12V 系统且电压范围为 9V 至 16V。输出电压范围为 25V 到 45V。因此,大多数 LED 驱动器都使用升压拓扑。如今,汽车中实施的显示模块越来越多、例如仪表组、中心信息显示屏、后座显示屏和抬头显示。这些显示屏的尺寸变得更大。这需要集成更多的 LED,从而导致更高的输出电压。当输出电压增加时,整个系统需要更高的环路稳定性和系统稳定性。
图 1-1 LED 驱动器方框图有时,当 LED 驱动器运行时,客户会听到噪声。输出电流越大,噪声就越大。在多层陶瓷电容器 (MLCC) 中观察到的声学噪声现象主要归因于陶瓷材料固有的压电效应。由于独特的多层陶瓷结构,MLCC 在承受端子上时变电场时会表现出成比例的机械应力变化。当产生的振动频率处于人类可闻范围 (20Hz–20kHz) 内时,声发射会表现为可闻噪声。
电感器发出的声学噪声主要来自磁致伸缩:在经受高频交流电时,磁芯材料在时变磁场下会经历周期性的微观应变,从而引起机械振动。这种振动与周围结构和空气耦合,从而产生声波。这种与压电不同的现象构成了寄生磁机械能量转换,这在 LED 驱动器电路等具有脉冲电流的电路中常见。
LED 驱动器中的声学噪声给现代照明系统带来了巨大挑战。这些问题是由开关操作、磁性元件和不良电路设计而引起。过多的噪声不仅会影响电磁兼容性 (EMC),还会降低用户体验和系统可靠性。为了应对这些挑战,工程师必须采用将原理图设计与 PCB 布局优化相结合的整体方法。本文探讨了降低两级噪声、验证是否符合行业标准并提高性能的策略。
总的来说,本应用手册是供用户降低 LED 驱动器上噪声的设计指南。