ZHDA343B July   2011  – October 2026 ADS1191 , ADS1192 , ADS1194 , ADS1196 , ADS1198 , ADS1291 , ADS1292 , ADS1292R , ADS1294 , ADS1294R , ADS1296 , ADS1296R , ADS1298 , ADS1298R , ADS1299

 

  1.   1
  2.   使用右腿驱动放大器改善共模抑制
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2共模到差分信号的转换
  6. 3改善共模抑制的技术
  7. 4闭环 RLD 系统
  8. 5导联脱落断开在 RLD 系统中的影响
  9. 6使用带 ADS1298 的 RLD 放大器改善 CMR
  10. 7结语
  11. 8参考资料
  12. 9修订历史记录

简介

共模抑制 (CMR) 是 ECG 系统应用中最重要的性能参数之一。由美国医疗器械促进协会 (AAMI)、国际电工委员会 (IEC) 以及不同国家/的各类医疗主管机构等组织制定的国际标准,规定了使用大多数 ECG 系统时必须遵循的测试方法。

在 ECG 系统中,大量电磁干扰 (EMI) 通过皮肤耦合到患者身体。EMI 还可以通过耦合电容 C2 和 CT 耦合到 ECG 系统,如图 1-1 所示。此外,它可以通过电源耦合电容 CC 耦合到系统,在某些情况下还可以通过通常位于 ECG 系统前方的长 ECG 信号测量电缆和保护电路耦合到系统。交流电源也可能通过耦合电容 CCB 耦合到电缆。电容 CB 耦合在交流地与 ECG 子系统地之间。整个系统的 CMR 值取决于 CB 的电容值。相比之下,在完全隔离的系统中,即各接地之间没有耦合时,系统会表现出非常高的 CMR。

根据所在地和运营国家/地区的不同,还涉及若干关注的频率。主要干扰源是交流市电,通常工作于 50Hz(欧洲和亚洲)或 60Hz(美国)。除这两个频率外,东欧铁路牵引供电网络使用 16⅔Hz 的分布式单相交流电。奥地利铁路使用 25Hz 的频率。

 典型 ECG 系统图 1-1 典型 ECG 系统