ZHDA329 September 2026 UCC25661
UCC256612 的内部 HS 只能支持 640V;这导致两个问题:
图 2-5 展示了针对这些问题的建议原理图。为了以良好响应时间降低 HS 引脚上的电压,使用两个电容器作为分压器,将 SW 电压减半,并将 SW 的压摆率发送到 HS 引脚,用于自适应死区时间控制,并防止 HS 超出电压应力。限制电容值(例如 68pF)以降低寄生电容,寄生电容会降低 SW 节点的压摆率。使用另外两个与电容器并联的超快二极管,以确保低侧 FET 导通时 HS 引脚接近 GND。.
为了驱动高侧器件,使用外部隔离栅极驱动器。UCC5350 提供 3KVRMS 隔离电压、10A 峰值电流驱动强度和 100V/ns CMTI 能力,满足此应用的需求。在输入级,使用 HO 信号作为 IN+ 输入,HB 作为 VCC1,并使用另一个自举电路,通过从 VCCP 到 SW 节点的 1.2KV 二极管来支持 VCC2。在 UCC256612 中,LO 导通电压 VLOH 为:
VVCCP 是 VCCP 引脚上的电压,VDRV_ON 是驱动器导通时的 VDS 电压,最大电压为 0.3V。这与 VCCP 非常接近。这意味着如果我们将 VCCP 电压设置为约 18V,对于传统 MOSFET 设置为 12 至约 15V,用户就可以驱动外部 SiC FET。对于 PMP4113 参考设计,驱动外部 SiC FET,并将 VCCP 设置为 18V,但 UCC5350 的 VCC1 和 IN+ 必须低于 15V。在这种情况下,使用了一个由 2N7002 MOSFET 和 15V 齐纳二极管以及 200KΩ 偏置电阻设计的稳压器,将电压应力限制为 15V – VTH,同时保持低功耗,但在 VCC2 中保持 18V 自举以直接驱动 SiC FET。
对于无法验证 VVCCP 高于 12V 的系统(例如宽输出电压范围应用),建议增加外部 VDD UVLO 保护电路,以确保可靠的 SiC FET 栅极驱动操作。
由于隔离栅极驱动器上有更多传播延迟,是否有可能使高侧和低侧 FET 发生直通?由于 UCC256612 中的自适应死区时间控制方法,压摆率检测器检测 HO 关断与 LO 导通之间的死区时间。此死区时间会被复制,然后应用于低侧 MOSFET 关断和高侧 MOSFET 导通。图 2-6 展示了死区时间检测的时序图。为简化问题,我们将高侧关断的总传播延迟时间(包括 HO 从高到低,以及 OUTL)设置为 tD。假设高侧导通的总传播延迟时间也为相同值。SW 下降时间 tSWF 到 LO 导通之间的时间,具有约 40ns 的检测延迟时间,记为 tDET。此时,从高侧关断到低侧导通的死区时间 tDEAD 为:
计算从低侧关断到高侧导通的实际死区时间为 tDEAD + tD。对于从高电平到低电平的 SW 引脚,会检测死区时间,因此不可能发生直通。对于从低电平到高电平的 SW 引脚,延长了更多时间以确保系统不重叠。为了缩短 SW 引脚从低电平到高电平的死区时间,我们可以增加另一个隔离栅极驱动器来平衡低侧 FET 的关断时间。
图 2-7 展示了 LO 导通的波形。tSWF + tDET 为 216ns,图 2-8 展示了 LO 关断的波形和 tSWR = 161ns,该时间短于 tDEAD。
图 2-7 LO 导通波形 CH1:SW,CH3:LO,CH6:IRES
图 2-8 LO 关断波形 CH1:SW,CH3:LO,CH6:IRES