ZHDA323A September   2026  – October 2026 TMUXHS221F

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2应用
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

简介

现代 USB 充电器尺寸越来越小,同时提供更高的充电功率。因此,内部元件必须变得更小、更高效。使用多路复用器的传统设计包括端口保护器和转换器,以满足 USB-C™ 快速充电系统要求。虽然这种设计可行,但由于涉及多个元件,因此占位面积较大。利用能够处理端口保护和较低逻辑控制的多路复用器,有助于缩小设计尺寸。使用带有保护元件的多路复用器(例如 TMUXHS221F)可实现更小的设计尺寸,同时支持更高的充电功率。在多路复用器的输入端之前设置 ESD 二极管(例如 ESD761)和 25Ω 串联电阻器。因此,系统可支持有关 OVP、IEC 和浪涌保护的 USB-2 和 USB-C 充电器要求,同时保持较小的解决方案尺寸。