ZHDA320 September   2026 ADS122C04 , ADS122C14

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 ITLA 中的热稳定性要求
  6. 3总结
  7. 4参考资料

ITLA 中的热稳定性要求

ITLA 提供了一种可调激光器,其光波长和频率受到精确控制。激光器温度会影响光学特性,温度变化会导致波长和频率漂移。随着光学数据速率的提高,保持稳定的光载波对于可靠相干通信变得越来越重要。

为了保持稳定的激光器工作点,ITLA 使用热电冷却器 (TEC) 以及靠近激光器放置的 RTD 温度传感器。RTD 持续监测激光器温度,而 TEC 对激光器进行加热或冷却,以维持所需的工作温度。


 集成可调激光器组件 (ITLA)

图 2-1 集成可调激光器组件 (ITLA)

此配置形成了一个闭环热控制系统,如图 2-2 所示。RTD 根据激光器温度测量电阻变化,ADS122C14 将微小的 RTD 电阻变化转换为高分辨率数字温度数据。模块控制器将测量的温度与设定点进行比较,并使用 TEC 驱动器调节 TEC。产生的热校正数据由 RTD 捕获,使控制器能够持续保持稳定的激光器工作点。

为保持波长稳定性,系统必须分辨 RTD 所特有的微小电阻变化。这需要具有高分辨率以及超低噪声和失调电压误差的模拟前端。温度反馈环路精度不足会导致 TEC 控制不稳定,进而造成温度振荡和波长漂移。


 ITLA 温度检测信号链

图 2-2 ITLA 温度检测信号链

该环路依靠 ADS122C14 集成的匹配电流源 (IDAC) 为 RTD 元件提供精确的激励电流。由此产生的微弱模拟电压信号经内部低噪声 PGA 调节后,由高分辨率 24 位 Δ-Σ (ΔΣ) ADC 进行数字化。数字化数据通过 I2C 接口传输至 MCU 或控制器。MCU 处理这些数据以计算实际温度。为补偿 RTD 非线性,MCU 对数字化数据应用线性化算法。这一做法提供了精确的温度基准,使 TEC 驱动器能够维持波长控制所需的严格热稳定性。

ADS122C14 直接解决了不断缩小的光学收发器所面临的严苛外形尺寸限制。随着行业标准从传统 ITLA 向超紧凑纳米 ITLA (nITLA) 架构过渡,PCB 布板空间已成为关键瓶颈。通过将激励源、低噪声 PGA 和 24 位转换器集成到单个器件中,ADS122C14 降低了系统成本并减少了元件数量。为充分利用这些空间优势,该器件采用超小型封装,包括 3.00mm × 3.00mm WQFN 和 1.87mm × 1.97mm DSBGA(图 2-3),从而可在超高密度布局中实现稳定波长控制所需的高精度温度检测。


 ADS122C14 封装

图 2-3 ADS122C14 封装