ZHDA318A September 2026 – October 2026 UCC25661
UCC25661x 生成半桥 LLC 运行所需的 HO 和 LO 信号。在全桥 LLC 转换器中,每个桥臂的高侧开关以不同的悬空开关节点为基准,而不是以接地 (PGND) 为基准。因此,控制器输出不能直接应用于从桥臂。采用隔离式栅极驱动器来验证每个栅极信号是否正确地以其相应的源极端子为基准,从而实现正确的栅极驱动电压。类似的栅极驱动器也可以用于控制器桥臂,以验证两个桥臂之间的延迟匹配情况。在这里,HO1 和 LO1 表示控制器桥臂栅极驱动信号,HO2 和 LO2 表示从属桥臂的栅极驱动信号。HS 和 HS1 分别表示控制器桥臂和从属桥臂的开关节点电压。
图 3-1 UCC25661x 在半桥 LLC 中的实现
图 3-2 全桥 LLC 隔离式栅极驱动实现控制器输出 HO 和 LO 通过四个隔离式栅极驱动器路由,以生成全桥 LLC 转换器所需的栅极驱动信号 HO1、LO1、HO2 和 LO2。高侧栅极驱动器采用自举电路,以提供参考其各自开关节点(HS 和 HS1)的浮动栅极驱动电源。