ZHDA313 September   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2为何在光伏逆变器中使用 GaN?
    1. 2.1 TI GaN 模块说明
    2. 2.2 GaN 与 IGBT 成本比较
  6. 33.6kW GaN 串式逆变器的实测性能
    1. 3.1 DC/DC 升压性能
    2. 3.2 DC/AC 逆变器性能
    3. 3.3 热性能
    4. 3.4 系统效率和功率密度
  7. 4总结
  8. 5参考资料

热性能

图 3-6 中的热性能测量结果表明,在高功率工作条件下,DC/AC 逆变器级的 GaN 器件温升约为 50°C。测试在散热器预热至约 40°C、环境温度约 30°C 的条件下进行,代表了现实中的高温工作环境。

GaN 器件温度使用放置在 LMG366x 功率级引脚附近的 ISOTMP35 温度传感器进行测量。尽管工作在 100kHz 开关频率下,测得的温升仍得到了良好控制,突出了集成式 GaN 设计的低损耗特性,并减少了对激进热管理措施的需求。

 GaN 的温度数据图 3-6 GaN 的温度数据