ZHDA313 September   2026

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2为何在光伏逆变器中使用 GaN?
    1. 2.1 TI GaN 模块说明
    2. 2.2 GaN 与 IGBT 成本比较
  6. 33.6kW GaN 串式逆变器的实测性能
    1. 3.1 DC/DC 升压性能
    2. 3.2 DC/AC 逆变器性能
    3. 3.3 热性能
    4. 3.4 系统效率和功率密度
  7. 4总结
  8. 5参考资料

简介

住宅光伏逆变器需要平衡高效率、紧凑尺寸和具有竞争力的成本。传统的基于 IGBT 的设计通常会限制开关频率以降低开关损耗,这增加了磁性元件、电容器和热管理硬件的尺寸。集成式 GaN 功率级可实现高效的 100kHz 运行,在保持良好转换效率的同时减小无源元件尺寸。与传统硅基实现方案相比,这种组合使设计人员能够提高功率密度并降低整体系统 BOM 成本。