ZHDA305 September 2026 MSPM33C321A-Q1
MCAL 主要用于需要标准化硬件抽象的汽车应用,包括底盘和安全系统、热管理、内部/外部照明以及车身电子。该软件也已被应用于一些具有类似可移植性和确定性要求的工业场景。
推动采用 MCAL 的关键因素包括:
值得注意的是,MCAL 的价值并不取决于是否部署完整的 AUTOSAR 堆栈。开发人员可以独立采用 MCAL 的标准化硬件抽象层,在上层架构中保持灵活性,同时仍可从预先验证的驱动程序中获益,减少开发工作量,简化项目间的代码移植。因此,即使对于在严格 AUTOSAR 环境之外运作的团队,MCAL 也是一个实用的选择,尤其适用于快速迭代设计或在资源受限场景中开发软件。