ZHDA305 September   2026 MSPM33C321A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2MCAL 和 AUTOSAR 基础知识
    1. 2.1 什么是 MCAL 和 AUTOSAR?
    2. 2.2 MCAL 应用
    3. 2.3 AUTOSAR 应用
  6. 3适用于 MSP 微控制器的 MCAL 软件包
    1. 3.1 许可模式
    2. 3.2 支持模式
  7. 4MSP 可扩展性和生态系统
    1. 4.1 平台可扩展性
    2. 4.2 软件生态系统与集成
  8. 5入门
    1. 5.1 安装和设置
    2. 5.2 实施建议
  9.   资源

软件生态系统与集成

整个 MSP 微控制器生态系统主要由 MSP SDK 组成,MSP SDK 为常规嵌入式开发提供驱动程序库、中间件、代码示例和 RTOS 支持。在此生态系统中,MCAL 发挥着专门的作用,提供依赖硬件的驱动程序来抽象处理外设访问,从而使更高层的软件完全独立于硬件。

务必注意,MSP-MCAL 是一个独立的软件包,与标准 MSP SDK 不同。虽然 SDK 旨在用于通用嵌入式开发,但 MCAL 软件包专为符合 AUTOSAR 的应用而设计。