ZHDA259 August 2026 LM5170 , LM5170-Q1 , LM5171 , LM5171-Q1
本应用手册介绍了通过向频率编程引脚注入三角扰动电流实现展频的方法。这只需要低频方波,而不是主动频率调制。文中介绍了 RC 滤波器和注入电阻器的设计。基于 LM5171EVM-BIDIR,提供了一个实际设计示例。此外,对于无 MCU 的应用,提议使用简单的非稳态多谐振荡器电路。最后,通过经验台架测试结果对提议的方法进行了验证。