ZHDA233 July   2026 AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2了解架构
  6. 3分析相位变化
  7. 4配置器件
  8. 5具有确定性相位的跳频
  9. 6总结
  10. 7参考资料

配置器件

系统设计人员配置器件时,必须确保 PLL 频率是 Sysref 频率的整数倍。请参考以下步骤:

  1. 根据应用场景设置参数 pllMuxMode。

  2. 使用参数 pllLo 将 PLL 频率设置为工作频率。请注意,PLL 频率需要是 Sysref 频率的整数倍。

  3. 设置所需模式的其他基本配置参数。有关具体参数的更多详细信息,请参阅 AFE77xxD 配置指南 (SBAU405A)。

  4. 完成器件启动。

每次启动/重新配置后,该器件在不同通道之间和不同器件之间相对于 Sysref 均保持一致的相位。有关如何使用 AFE77xxD Latte 软件启动器件的更多见解,请参阅以下视频。