ZHDA233 July   2026 AFE7769D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2了解架构
  6. 3分析相位变化
  7. 4配置器件
  8. 5具有确定性相位的跳频
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

AFE7769D 基于零中频采样架构,提供数字预失真 (DPD) 算法以提升信号质量。此外,该器件在下一代基站和相邻通信基础设施方面已取得经实践验证的成果,使其成为大规模 MIMO 和波束成形技术的首选方案。

 调整时间同步天线之间相位来成形波束图 1-1 调整时间同步天线之间相位来成形波束

AFE7769D 是一款引脚兼容的高性能,多通道收发器,集成了四条直接上变频发送器链、四条直接下变频接收器链、两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)以及用于功率放大器 (PA) 线性化的低功耗数字预失真 (DPD) 引擎。集成的 DPD 引擎可校正因 PA 非线性而导致的失真,支持瞬时带宽高达 300MHz 和 DPD 扩展带宽高达 730MHz 的信号。发送器链和接收器链的高动态范围可使无线基站发送和接收 2G、3G、4G 和 5G 信号。

该器件还集成了 QMC(正交失配补偿)算法,无需注入任何特定信号或执行离线校准,即可持续监测和校正 I/Q 不平衡失配。

合成器部分集成了四个分数 N 射频 PLL,可生成四个不同的射频 LO,从而使器件能够支持多达三个不同的频段。

对于相控阵应用,该器件使用 Sysref 来验证确定且可靠的相位。Sysref 有助于同步多个 AFE,从而证实其在地面站、卫星通信和无线基础设施等应用中非常有用。