ZHDA216 July   2026 AM13E23019

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2前提条件与入门
  6. 3SysConfig 与 MATLAB 和 Simulink 的集成
  7. 4模型结构与 SysConfig 入口点
  8. 5构建与部署概述
    1. 5.1 代码生成结构
    2. 5.2 在 CCS 中调试和定制 Simulink 生成的代码
  9. 6一种参考电机控制设置的 SysConfig
    1. 6.1 AM13x Simulink 模型
    2. 6.2 SysConfig 中的 PWM 配置
    3. 6.3 SysConfig 中的 ADC 配置
  10. 7总结
  11. 8参考资料

简介

实现这一集成的一个核心要素在于 MATLAB/Simulink 模型与 Code Composer Studio (CCS) IDE 工程之间共享的 syscfg 配置文件。这一共享配置可确保外设设置、引脚分配和时钟定义在两种工作流程中保持一致并同步,从而消除冗余设置,降低仿真与硬件之间配置不匹配的风险。

这种互操作性为团队从传统手写代码开发过渡到基于模型的设计搭建了一座天然桥梁,反过来也可让基于模型的开发者与在 CCS 中工作的嵌入式软件工程师进行交接或协作。在 Simulink 中开发并验证过的算法 IP 可无缝迁移到基于 CCS 的集成环境中,反之亦然,无需重新定义底层硬件配置。

最终形成了一个兼具凝聚力和灵活性的开发生态系统,显著减少了集成阻力,支持跨学科的并行开发,并最终加快了 AM13x 器件从概念到经过验证、可部署的嵌入式应用的整个过程。