ZHDA204 June   2026 MSPM0G5187

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2带 TinyEngine NPU 的 MSPM0G5187
  6. 3边缘 AI 工具链
    1. 3.1 TI Edge AI Studio
    2. 3.2 TI Tiny ML Tensorlab
    3. 3.3 TI 神经网络编译器
  7. 4边缘 AI 应用领域:数字识别
    1. 4.1 LeNet-5 变体 CNN 模型
    2. 4.2 NPU/CPU 性能比较
  8. 5边缘 AI 应用领域:波形分类器
    1. 5.1 特征提取
    2. 5.2 时序分类模型
    3. 5.3 模型内存注意事项
    4. 5.4 NPU/CPU 性能比较
  9. 6总结
  10. 7参考资料

时序分类模型

时序分类用于识别时序数据中的特定类别、运行状态或预定义标签,广泛适用于医疗健康、无线监控、智能安防和自动化测试等领域。

本波形分类器方案实现了一个轻量级、含 13K 参数的时序分类模型 (CLS_13k_NPU),专为在嵌入式神经处理单元 (NPU) 上高效部署而设计。该设计采用 256 点实数快速傅里叶变换 (RFFT) 特性提取流水线,并结合每次 AI 推理任务中的 8 帧拼接,接受 128 元素的一维时序特性向量作为输入,输出 3 元素的输出向量,其中每个元素表示对应类别的置信度得分。

导出的模型文件从最后一个全连接层输出 INT8(8 位量化)张量。由于原始输出为量化形式的每类置信度得分,因此需要后处理步骤才能得到最终的分类结果。

波形分类器模型架构

模型网络结构为顺序式的特性变换流水线,其中每个阶段都直接构建在前一阶段的输出之上,逐步精炼并抽象输入表示,最终完成分类决策。图 5-2 展示了工作流程。

 时间序列分类模型 (CLS_13k) 流程图图 5-2 时间序列分类模型 (CLS_13k) 流程图

流水线起始于批量归一化层,该层对原始输入序列进行实时标准化处理,确保在任何可学习的变换应用之前,输入信号幅值变化不会影响特性缩放的一致性。输入稳定后,网络通过六个连续的卷积块逐步加深特性表示。每个卷积块内部结构一致:一个带偏置的 Conv2D 层,后接批量归一化和 ReLU 激活,形成重复模式,从而在连续的阶段中捕捉越来越抽象的时序模式。每个卷积块内的批量归一化有助于在深度增加时维持训练稳定性,而 ReLU 激活则为模型学习复杂信号特性提供了必要的非线性。

经过六个卷积阶段后,所得特性图通过一个自适应平均池化层,将空间分辨率压缩至固定大小 1×1,而与之前的时序长度无关。这一设计尤为关键:通过将模型与固定时序维度解耦,该模型本质上也支持不同长度的时序输入,为未来的部署场景提供了灵活性,无需修改网络架构。

固定尺寸的池化特性图随后被展平为二维张量,并送入最后的全连接 (FC) 层,该层将压缩后的高维特性表示直接映射到目标类别的输出得分。

模型输出和后处理

导出的模型文件从最后一个全连接层输出 INT8(8 位量化)张量。由于原始输出为量化形式的每类置信度得分,因此需要后处理步骤才能得到最终的分类结果。通常,这是通过在输出向量上应用 argmax 操作来实现的,该操作会识别出置信度分数最高的类别索引作为预测的分类结果。