BMS 使能阻抗测量功能后,确定与阻抗相关的电池参数成为重点。
奈奎斯特图是一种直观显示阻抗随频率变化的常用技术。图 2-3 在 x 轴上显示阻抗实部,在 y 轴上显示阻抗虚部。每条线均包含 0.1Hz 至 1kHz 的频率扫描,右侧为最低频率,左侧为最高频率。图 2-3 中的线条颜色表示扫描期间电池的温度。
在图中,阻抗曲线的形状会随温度而变化。此外,表示 500Hz 时单个阻抗的黑色圆圈会随着温度的变化而移动。设计人员可以使用这种基于 EIS 的温度数据来识别电池的内核温度,监测充电期间的温度峰值,并减少系统中所需的温度传感器数量。