ZHDA160 June   2026 UCD91160 , UCD91320

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2常见问题解答
    1. 2.1 Sequencer Studio GUI 常见问题解答
      1. 2.1.1 在没有连接器件的情况下工作时,Sequencer Studio 能否生成数据闪存映像文件 (.hex)?
      2. 2.1.2 如何在 Sequencer Studio 中配置裕量调节?
      3. 2.1.3 如何使用电压修整?
      4. 2.1.4 如何设置 ADC 分压器设置?
      5. 2.1.5 如何配置黑盒故障日志?
      6. 2.1.6 如何读取器件固件映像?
    2. 2.2 硬件常见问题解答
      1. 2.2.1  EN 引脚上是否需要连接下拉电阻器?
      2. 2.2.2  MON 引脚上是否需要去耦电容器?
      3. 2.2.3  储能电容器的价值是什么?
      4. 2.2.4  是否可以对引脚选择电源轨状态 (PSRS) 使用三个以下的 GPI?
      5. 2.2.5  逻辑通用输出 (LGPO) 是否可用作使能?
      6. 2.2.6  当电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为常开时,用户应如何实现断电序列?
      7. 2.2.7  是否可以使用复位引脚对电源轨执行关闭序列?
      8. 2.2.8  外部 VREF 是否需要 RC 滤波器?
      9. 2.2.9  控制引脚的用途是什么?
      10. 2.2.10 引脚处于复位状态时 IO 引脚的状态是怎样的?
      11. 2.2.11 这些器件是否经过了辐射测试?
      12. 2.2.12 配置器件的选项有哪些?
    3. 2.3 软件常见问题解答
      1. 2.3.1  当电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为自动模式时,用户如何在电源轨因故障响应而关闭后对所有电源轨执行重新定序?
      2. 2.3.2  用户如何知道是否满足序列依赖条件?
      3. 2.3.3  PMBus 主器件是否需要时钟拉伸?
      4. 2.3.4  什么是重新启动(重试)和重新定序?
      5. 2.3.5  故障关断从电源轨是什么?
      6. 2.3.6  故障日志已满时会发生什么情况?
      7. 2.3.7  当电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为自动模式时,用户如何在电源轨因故障响应而关闭后对所有电源轨执行重新定序?
      8. 2.3.8  将工程文件导入器件时,为什么某些 GPIO 引脚会意外导通和关断?
      9. 2.3.9  重新定序计数何时重置?
      10. 2.3.10 重试计数何时复位?
      11. 2.3.11 为什么故障关断从轨不会立即关闭?
      12. 2.3.12 切换控制引脚时,为什么会立即关闭电源轨,而不是遵循定序设置(依赖项、TOFF 延迟)?
      13. 2.3.13 为什么在器件复位后未保存设置?
      14. 2.3.14 为什么没有欠压故障?由于某种原因,电源轨不启动
      15. 2.3.15 为什么电源轨在重启后不执行重新定序?
      16. 2.3.16 为什么电源轨不能启动或停止?
      17. 2.3.17 为什么两个重新定序之间的时间间隔比在重新定序之间的时间中设置的值更长?
      18. 2.3.18 为什么导通和关断序列或重新定序会挂起,或需要很长时间才能完成?
      19. 2.3.19 为什么即使某个故障被干扰滤波器忽略,也会记录该故障?
      20. 2.3.20 POWER_GOOD 故障标志何时设置?
      21. 2.3.21 重新定序与重试之间的区别是什么?
      22. 2.3.22 UCD 检测故障和响应速度有多快?
      23. 2.3.23 如果将 GPI 配置为电源轨的断开时序依赖项,为什么 GPI 在无效时不关闭电源轨?
    4. 2.4 PMBus 常见问题解答
      1. 2.4.1 PMBus 主器件是否需要数据包错误代码?
      2. 2.4.2 如果 PMBus 主机已可用,是否仍需要 Sequencer Studio GUI 的 PMBus 连接器?
      3. 2.4.3 什么是警报信号?
      4. 2.4.4 UCD91xxx 的 GPI 状态是否可通过 PMBus 读取?
    5. 2.5 裕量调节常见问题解答
      1. 2.5.1 是否有任何有关裕量调节功能的应用手册?
      2. 2.5.2 UCD91xxx 系列是否支持电压裕量调节?
      3. 2.5.3 UCD91xxx 何时开始电源轨的裕量调节?
  6. 3总结
  7. 4参考资料

为什么在器件复位后未保存设置?

显式指示程序使用 STORE_DEFAULT_ALL 命令将配置写入内存,或点击 Sequencer Studio 中的 Store Flash。

 将配置保存至闪存图 2-4 将配置保存至闪存