ZHDA135 April 2026 FAN31790
本迁移指南旨在协助用户从 Analog Devices™ MAX31790 迁移到德州仪器 (TI) 的 FAN31790 风扇控制器。本文档提供 FAN31790 的高级概览,并重点介绍这两款器件在硬件或软件功能方面的差异。FAN31790 旨在作为 MAX31790 的直接替代产品。FAN31790 完全支持 BOM 级兼容和引脚对引脚兼容,并具有兼容的 I2C 接口,因此无需更改现有软件驱动程序。