ZHDA132 April 2026 ADS9326 , ADS9327
高精度运动与传感系统日益依赖紧凑型高精度信号链来采集位置、电流或光功率信息。这些限制因素广泛出现在旋转和线性编码器、机器人、紧凑型伺服驱动器、电流计扫描仪、EDFA 等光学模块以及其他空间受限的工业设计中。在许多这类系统中,前端必须将低失真差分信号(如正弦/余弦位置波形、光电二极管跨阻输出或电流检测反馈)数字化。精密 ADC 与全差分放大器 (FDA) 搭配,常用于获取这些信号,同时保持低噪声、高线性度和极小的电路板面积。
ADS9327 是一款 16 位、5MSPS、双通道同步采样 SAR ADC,内置集成式共模电压 (VCM) 缓冲器。这一功能可提升性能,降低设计复杂度并减小设计尺寸。
稳定的 VCM 可确保这些信号保持在模拟前端线性工作区域内,维持预期的信号形状,并提供抗噪能力。VCM 还必须符合 ADC 的输入要求,以最大化动态范围。对于大多数 SAR ADC,该 VCM 必须精确居中,具有低噪声且低阻抗。如果没有集成缓冲器,设计人员必须使用运算放大器或专用缓冲器从外部生成该 VCM,这会增加成本、电路板面积和潜在误差源。
ADS9327 集成低噪声、低阻抗的共模缓冲器,可直接驱动全差分放大器。这消除了对外部 VCM 驱动器的需求,并带来了诸多系统级优势。传统设计中,工程师通常将提供给放大器的 VCM 输出设置为基准电压的一半,但在单电源设计中,以基准电压的一半作为 VCM 可能导致信号接近放大器的负电源轨,从而产生失真。ADS9327 在默认设置下提供约 2.24V VCM,可使信号远离放大器的负电源轨。VCM 输出可配置为 2.04V 至 2.49V 范围内的八个不同值。这种灵活性可验证完整的 ADC 摆幅能力,同时保持性能完整性。
图 1 比较了使用与不使用 ADS9327 内部 VCM 缓冲器的两条信号链的尺寸差异。左侧 PCB 使用两个 OPA320 器件作为外部缓冲器。一个 OPA320 用作基准缓冲器和分压器,另一个用作全差分放大器的 VCM 缓冲器,使得 PCB 尺寸达到 875mm2。使用 ADS9327 的内部 VCM 缓冲器可省去 OPA320,使设计尺寸缩小 20%。图 2 展示了 PCB 的原理图,表 1 列出了 VCM 的寄存器映射。其中 CH A 部分对应内部 VCM 缓冲器设计所需的 ADS9327 和 THS4552,VCM 部分则对应采用外部 VCM 缓冲器设计的 PCB 中额外的 OPA320 缓冲器。
| VCM_Sel<2:0> | VCM_Meas |
|---|---|
| 0 | 2.23 |
| 1 | 2.17 |
| 2 | 2.11 |
| 3 | 2.04 |
| 4 | 2.49 |
| 5 | 2.43 |
| 6 | 2.36 |
| 7 | 2.29 |
对于设计紧凑、高精度信号链的工程师而言,ADS9327 实现了精度、简洁性与稳健性的完美结合。集成的共模电压缓冲器消除了此类信号链中的一个传统痛点,在降低设计复杂度的同时提升了性能。在现代高精度运动与传感系统中,精度、尺寸和可靠性至关重要,而 ADS9327 系列的这一特性使其成为这类系统的理想之选。