ZHDA109 April   2026 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2如何为模拟开关供电
    1. 2.1 ATE 仪器
    2. 2.2 测试仪的电源轨
    3. 2.3 电源设计与注意事项
      1. 2.3.1 ±35V 原理图与布局示例
      2. 2.3.2 ±50V 原理图与布局示例
      3. 2.3.3 100V 原理图与布局示例
  6. 3控制开关
    1. 3.1 CBIT
    2. 3.2 数字仪器
  7. 4选择正确的开关
  8. 5总结
  9. 6参考资料

如何为模拟开关供电

为 ATE 电路板上的模拟开关供电时,可以使用测试仪自带的、支持所需电压的任何电源。以下是 ATE 电路板上最常用的供电方案。

  • 测试仪上的仪器(例如,模拟源和电源)
  • 测试仪的电源轨