ZHDA109 April   2026 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUXS7614D

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2如何为模拟开关供电
    1. 2.1 ATE 仪器
    2. 2.2 测试仪的电源轨
    3. 2.3 电源设计与注意事项
      1. 2.3.1 ±35V 原理图与布局示例
      2. 2.3.2 ±50V 原理图与布局示例
      3. 2.3.3 100V 原理图与布局示例
  6. 3控制开关
    1. 3.1 CBIT
    2. 3.2 数字仪器
  7. 4选择正确的开关
  8. 5总结
  9. 6参考资料

电源设计与注意事项

大多数模拟开关所需的电源电压需不低于要通过的信号。因此,高压信号还需要高压电源。尽管大多数自动化测试仪并未配备高压电源,TI 仍在下文中提供了电源设计参考方案,以便简化用户设计。本节包含 ±35V、±50V 和 100V 电源的原理图和布局设计。

在使用 TI 提供的任一电源参考设计时,需考虑以下要点:

  • 电源元件与模拟元件应分区布局
  • 降压或升压转换器的反馈和补偿引脚很敏感
    • 确保这些引脚的布线较短
    • 应使这些引脚远离任何功率元件或布线
 继电器与 TMUX8612 64 通道解决方案对比方框图图 2-3 继电器与 TMUX8612 64 通道解决方案对比方框图

虽然为高压模拟开关供电时需要额外的电路,但图 2-3 显示,这种 64 通道设计比大多数基于继电器的替代方案更小。

表 2-1 TMUX8612 与继电器 64 通道总体设计尺寸对比
±35V ±50V 100V
TMUX8612 1065mm2 1318mm2 995mm2
光继电器 1508mm2 1508mm2 1508mm2
模拟开关尺寸节省 443mm2 190mm2 513mm2