ZHDA104 April 2026 MSPM0C1106 , MSPM0G3507 , MSPM0G3519 , MSPM0H3216 , MSPM0L1117 , MSPM0L1306 , MSPM0L2228
制冷剂是空调和冰箱内部温度调节的关键组成部分。这些电器中使用的传统制冷剂往往具有较高的全球变暖潜能值 (GWP),而当前全球的法规正推动利用其他类型的制冷剂替代它们。例如 A2L,该制冷剂具有低毒性和低 GWP(全球变暖潜能值)。然而,A2L 制冷剂具有轻微易燃性。因此,现代电器必须包含一个传感器,用于持续监测制冷剂浓度,防止潜在的火灾危险。这些传感器模块需要一个 MCU 来控制运行并根据传感器读数计算浓度。TI 的 MSPM0 MCU 凭借其高精度 ADC、灵活的通信模块等低功耗、高性能特性以及具有竞争力的价格,成为集成到此类应用中的绝佳选择。
业界使用了三种 A2L 传感器:NDIR 传感器、TC(热导率)传感器和 MOS 传感器(MOS 传感器由于精度低于其他两种,不符合最新的 UL-60335-2-40 标准要求)。而 NDIR 传感器具有高可靠性和长寿命,因此大多数应用都采用了该传感器。因此,我们将重点介绍使用该传感器的 A2L 传感器模块。传感器周围使用的其他元件如下。
有关传感器模块设计注意事项的更多信息,请参阅采用 A2L 制冷剂:注意事项和要求。
德州仪器 (TI) 的可扩展 MSPM0 MCU 产品组合采用 Arm® 32 位 Cortex-M0+ 内核,最大 CPU 速度为 24MHz、32MHz 或 80MHz,具体取决于器件。该引脚对引脚兼容的产品组合涵盖 4KB 至 512KB 闪存存储器,具有可扩展的模拟集成功能。MSPM0 具有广泛的数字、模拟和接口集成功能,可为 A2L 传感器模块提供高性能的可靠选项。
适用于这些应用的 MSPM0 MCU 主要特性:
在 MCU 上执行的软件功能:
传感器模块中的 MCU 需要处理多项任务,例如:通过 GPIO(直接或借助晶体管)控制 A2L 传感器的红外灯,通过其 ADC 通道或与外部 ADC 通信来采集传感器读数,处理读数并计算 A2L 制冷剂浓度,以及将计算结果/报告发送至主控制板。MSPM0 MCU 凭借灵活的通信方式、大量 IO 引脚以及高级模拟模块,能够满足这些基本要求。此外,所有 MSPM0 器件均提供了安全特性,例如禁用编程引脚或使用密码保护存储空间,以防止外部人员篡改器件。不过,根据模块的具体需求,某些系列会更为适合。
MSPM0C 系列是实现低成本 A2L 传感器模块的最佳 M0 器件系列。该系列 MCU 提供了低存储空间、低成本的设计方案,同时具备足够的 IO 和模拟功能,可确保传感器模块可靠运行。该系列器件提供了 8KB 至 64KB 闪存存储、1KB 至 4KB RAM、18 至 45 个 I/O 引脚,以及一个采样率为 1.5 至 1.6Msps 的 12 位 ADC。
MSPM0L 系列是实现低功耗 A2L 传感器模块的最佳 M0 器件系列。该系列 MCU 具有 MSPM0 产品组合中最低的电流/功耗,其最低功能模式电流仅为 1µA,并具备高能效特性(在低功耗模式下仍可运行大多数模块)。该系列器件提供了 32KB 至 256KB 闪存存储、4KB 至 32KB RAM、28 至 73 个 I/O 引脚,以及一个采样率为 1.68Msps 的 12 位 ADC。
大多数 MSPM0 系列都需要一个 LDO 来将 MCU 的供电电压转换为 MCU 的 3.3V 或更低输入电压。而 MSPM0H 系列可耐受 5V 电压,因此非常适合尺寸限制或成本不允许使用 LDO 且模块中使用了 5V 电压的系统。该系列器件提供了最高 64KB 闪存存储、最高 8KB RAM、最多 45 个 I/O 引脚,以及一个采样率为 1.6Msps 的 12 位 ADC。
MSPM0G 系列是实现快速、高性能 A2L 传感器模块的最佳 M0 器件系列。该系列凭借内部锁相环、匹配加速器硬件模块,以及 MSPM0 MCU 所能提供的最大存储空间和存储器,拥有 M0 系列中最高的振荡器频率。该系列器件提供了 32KB 至 512KB 闪存存储、16KB 至 128KB RAM、60 至 94 个 I/O 引脚,以及一个采样率为 4Msps 的 12 位 ADC。
立即订购任意 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件。借助 MSPM0 代码示例和交互式在线培训快速开始您的设计。以下链接显示了其他可用资源: