ZHDA091 March 2026 ISO6441
工作电压 (VIOWM):IEC 60747-17/VDE 0884-17 所规定的,隔离器在隔离器寿命内能够承受的最大连续 RMS 或直流电压。
最大浪涌隔离电压 (VIOSM):IEC 60747-17/VDE 0884-17 和 IEC 61000-4-5 所规定的,隔离器可承受而不发生故障的标准浪涌脉冲(通常为 1.2/50us)的最大峰值。该参数表示直接和间接的雷击,有助于确定器件的基本型或增强型隔离等级。
最大重复峰值电压 (VIORM):IEC 60747-17/VDE 0884-17 所规定的,在整个寿命内可在隔离栅上持续施加而不会致其出现性能下降的最大重复峰值电压。本规格有助于量化隔离器每天连续处理隔离栅上高压的能力。
共模瞬态抗扰度 (CMTI):IEC 60747-17/VDE 0884-17 所规定的,隔离侧之间共模电压 (dV/dt) 的最大变化率。在该变化率下,隔离器仍能正确开关而不会出现位错误。