ZHDA078 March   2026 TPS23521 , UCC28704

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2浮地热插拔架构
  6. 3系统设计注意事项
  7. 4设计指南和元件选型
  8. 5测试结果
  9. 6结语
  10. 7参考资料

系统设计注意事项

基于上一节所述的浮地热插拔架构,选用下面所列若干 TI 元件构建了一个完整的热插拔解决方案。

  • TPS23521:采用低侧高性能热插拔控制器作为核心元件,实现热插拔操作、浪涌电流管理、欠压保护、过压保护、过流保护及短路保护功能。
  • UCC28704:采用反激控制器为所有功能模块提供偏置电源。
  • OPA210:采用运算放大器构成差分电路,对 800V 输入电源电压进行衰减缩放,并与 TPS23521 器件的 UVEN 和 OV 引脚对接。
  • INA238:通过 I2C 实现精确的电流、电压和功率监控,经 ISO1644(I2C 隔离器)器件传输数字遥测数据,支撑智能机架管理。
  • ISOM8110:光耦仿真器在控制电路和输出放电电路之间构建隔离屏障。

如方框图中所示(请参阅图 3-1),无论是功率级别还是 ±400V/800V 电源轨电压,浮地热插拔架构均能实现真正可扩展的解决方案。因此,该架构兼容二线制或三线制(含机壳接地)的安装场景。

TPS23521 UCC28704 高侧和低侧电源路径上的浮地热插拔解决方案方框图图 3-1 高侧和低侧电源路径上的浮地热插拔解决方案方框图