ZHDA078 March 2026 TPS23521 , UCC28704
人工智能 (AI) 数据中心推动电力需求空前增长,单机架功率超 100kW,亟需从传统 50V 直流配电转向 800V 或 ±400V 高压直流 (HVDC) 架构。为了克服这些 HVDC 系统中的保护难题,本文探讨了一种浮地热插拔架构,该架构采用低压控制器进行设计,并将其参考端连接至负载端,而非系统地。实验验证表明,该方案可实现 800V 稳定运行,具备可控浪涌电流与微秒级故障检测能力,同时减少 45% 铜材使用、提升 5% 效率。