ZHDA067 March   2026 TMS320F280039C

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2系统说明
    1. 2.1 SPI 实现方案
    2. 2.2 CLB 实现方案
    3. 2.3 软件更改
  6. 3验证
  7. 4总结
  8. 5参考资料

系统说明

A-Format 接口实现依据 TIDM-1011 设计。此实现方案使用相同硬件平台进行了验证:LAUNCHXL-F280039C (C2000 LaunchPad)、BOOSTXL-POSMGR (Position Manager Booster Pack) 和 Nikon A-Format 编码器(型号:Nikon-MX50AHN00,替换 TIDM-1011 中的 Tamagawa 编码器)。调整 T-Format 接口为 A-Format 时,只需进行软件修改,包括:1) SPI 外设配置(FIFO 宽度/深度、时钟极性/相位);2) CLB 逻辑自定义(CRC 计算、发送/接收序列控制);3) T-Format 帧格式设定(18 位字段拆分、命令/响应解析)。

T-Format 接口使用 SPI 进行数据传输及接收。CLB 用于管理 SPI 的传输/接收序列并且动态计算 RX CRC。下图显示了该接口的简化方框图。

TMS320F280039C 系统图图 2-1 系统图