ZHDA051 December   2025 OPA2596 , OPA596 , OPA818

 

  1.   1
  2.   2

简介

雪崩光电二极管 (APD) 是将光子(光)转换成电流的光学检测器。与传统光电二极管相比,APD 具有较快的响应速度和提供更高增益的能力,因此常用于高速光学检测电路。APD 的一个挑战是需要高电压偏置电路,其中一些电路需要高达 150V 的电压。对于许多解决方案,传统开关转换器(例如升压转换器)可直接向 APD 提供此高电压。然而,对于某些系统,偏置需要是动态的,其中偏置轨可能会为了校准目的或更改电路的增益而发生变化。对于这些情况,除开关转换器外,高压放大器还可以创建适用于动态光电二极管调整的高电压、高精度解决方案。OPA596 是动态 APD 偏置高达 80V 的理想选择,因为其静态电流低 (420µA),转换速率快 (100V/µs)。本应用简报提供了使用 OPA596 通过 DAC 实现精密控制的两个电路示例,还提供了快速转换示例,具备基本电阻分压器方案以及 MOSFET 开关。

将 DAC 与 OPA596 用于高电容驱动

为了以高精度动态控制 APD 偏置,可以使用 DAC 创建低压偏置,然后对其进行放大以提供偏置节点所需的高电压。图 1 中示出了如何配置此配置的基本示例。在此示例中,DAC63204W 的输出连接到 OPA596,其中 OPA596 配置为反相放大器,增益为 –15。由于 DAC63204W 是电压模式 DAC,因此该器件输出的电压精度为 12 位,范围为 0V 至 4.8V(使用内部基准,GAIN = 4)。然后,DAC 信号由 OPA596 增益至 –15×DAC 输出电压。由于 APD 偏置还需要去耦电容器以更大限度地减少偏置瞬态偏移,因此 OPA596 配置为高电容驱动双反馈电路(有关如何设计双反馈电路的信息,请参阅稳定运算放大器电容性负载的三种方法和 TI 高精度实验室)。

 使用 OPA596 对高压增益级进行 APD 偏置控制(电路 1)图 1 使用 OPA596 对高压增益级进行 APD 偏置控制(电路 1)

通过 OPA596 以及电阻器和 MOSFET 控制实现快速双级开关

虽然 DAC 电路由于低电压控制信号而实施,但在 OPA596 上使用增益为 –15 的反相配置可限制系统的带宽。在反相增益为–15 的情况下,电路的噪声增益为 16(请参阅运算放大器稳定性理论和补偿),这意味着闭环带宽除以放大器增益带宽积中的因素 16。在这种情况下,放大器输出的上升/下降时间限制在大约 0.35 除以闭环带宽(请参阅运算放大器压摆率精密实验室视频)。如果需要更快的开关速度,则需要为放大器配置较低的增益。

图 2 展示了一个电路,当放大器配置为单位增益时,该电路可用于在两个不同的偏置电压电平之间切换。这些电阻器用于设置两个不同的电平,并通过 BSS84 等小信号 PMOS 器件实现基准电压的调制。在此配置中,电阻分压器电路提供的电压可以借助极小的容性负载而快速转换。由于 OPA596 配置为单位增益双反馈电路,因此放大器仍可提供快速瞬态响应,使用 OPA596 的快速压摆率转换至每个电压电平。

 APD 偏置双电平开关(电路 2)图 2 APD 偏置双电平开关(电路 2)

对每个电路的模拟显示,从 -60V 到 -40V 的瞬态,速度更快的电路上稳定为 5.3µs 0.1%,而图 1 中的电路上为 13.4µs。

 TINA 中 APD 偏置电压的仿真结果图 3 TINA 中 APD 偏置电压的仿真结果
黄色:OPA596 输出(电路 1)
红色:同相输入(电路 2)
绿色:OPA596 输出(电路 2)

两个电路的结果也是在工作台上测量、请参见图 4 和图 5。

 测量结果:电路 1图 4 测量结果:电路 1
黄色:使用波形发生器生成的仿真 DAC 输出电压
紫色:OPA596 输出电压
 测量结果电路 2图 5 测量结果电路 2
黄色:BSS84 处的栅极电压
紫色:OPA596 输出电压

商标

所有商标均为其各自所有者所有。