ZHDA045 January 2026 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
| 存储器区域 | 子区域 | 地址(例如MSPM0G3519) | 注释 |
|---|---|---|---|
|
组 0 (运行) |
CSC | 0x0000.0000 ~ 0x0000.1999 | 与组 1 CSC 相同,决定组交换 |
| 应用程序 | 0x0000.2000 ~ 0x0003.FFFF | 运行应用程序 | |
|
组 1 (未激活) |
CSC | 0x0004.0000 ~ 0x0004.1999 | 与组 0 CSC 相同,决定组交换 |
| 应用程序 | 0x0004.2000 ~ 0x0007.FFFF | 将在此处下载旧固件或新固件 |
存储器区域分为组 0 和组 1,每个组进一步拆分为 CSC(客户安全代码)部分和应用程序(应用)部分。
CSC 读取存储在每个组起始位置的固件版本(组 0:0x0000.2000,组 1:0x0004.2000,两者均为 uint32_t 格式),以确定哪个组包含最新固件并决定是否需要进行组交换。
例如,如果组 0 已经包含最新固件,则 CSC 不会触发组交换。但是,如果组 1 包含更新的固件版本,则 CSC 会启动组交换。
完成检查后,CSC 会将执行权移交给组 0 中的应用程序。