ZHDA045 January 2026 MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
图 2-4 实现概述固件更新完成情况可通过 CCS IDE 进行验证,同时也可通过开关与 LED 指示灯进行检查。
在发送新固件前,组 0 应用程序区域中正在运行应用程序“Bankswap_G3519_gpio_input_capture_v2_SW_Version2_CRC32 (without pressing NRST)”或“Bankswap_G3519_gpio_input_capture_v2_SW_Version33_CRC32 (with NRST pressed)”。在此期间,当用户按下 S2 时,LED 亮起。
在发送新固件后,组 0 应用程序区域中运行应用程序 Bankswap_G3519_gpio_output_toggle_v2_SW_Version55_CRC32,此时 LED 灯开始闪烁,表明固件更新已成功应用。