ZHDA041A January 2026 – September 2026 AM62P , AM62P-Q1
eMMC 是一种受 JEDEC 标准 JESD84-B51 嵌入式多媒体卡 (e•MMC) 电气标准 (5.1) 约束的托管式存储器件规范。此标准致力于支持大型数据传输的高吞吐量而不影响小型随机数据访问(代码),同时保持移动器件所需的低功耗。11 信号总线由时钟 (CLK)、命令 (CMD)、数据选通 (DS) 和数据 (DAT[7:0]) 组成,支持三种不同的总线宽度:1 位(默认值)、4 位和 8 位。时钟频率范围为 0-200MHz,具有单倍和双倍数据速率选项,最大数据传输速率可达 400MB/s (HS400)。在 HS400 模式下,IO 电压固定为 1.8V。
以下各节详细介绍 eMMC 接口的布线规范和布局布线指南,并重点介绍 AM62Px eMMC PHY 的电力输送。