ZHDA035A January 2026 – April 2026 MSPM0G3519
如果同步前响应器的时钟运行速度比标称速率慢 14%,则功能时钟变为 27.52MHz 而非预期的 32MHz。同步后,IBRD 和 FBRD 寄存器值分别为 0xB3 和 0x0D。
调整后的波特率为 =
= 9601.1
预期波特率为 9600,相应的预期位时间 (Tbit) 为 104.16µs。
同步后实际计算出的波特率为 9601.1,因此实际 Tbit 为 104.15µs。

同步后,响应器节点的波特率偏差为 0.01%,这完全在 LIN 规范的允许容差限制 (FTOL_SYNC < ±1.5%) 范围内。