ZHDA029 January   2026 UCD91160 , UCD91320

 

  1.   1
  2.   Abstract
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2设计注意事项
    1. 2.1 电阻值和调节范围
    2. 2.2 DPWM 频率和 Vout 分辨率
    3. 2.3 裕量 DPWM 输出滤波
      1. 2.3.1 由 RC 滤波器引起的衰减
      2. 2.3.2 由环路响应引起的衰减
    4. 2.4 对电源正常运行的影响
    5. 2.5 对电源软启动的影响
    6. 2.6 初始占空比
  6. 3设计流程
  7. 4总结
  8. 5References

对电源软启动的影响

在闭环软启动期间,FB 节点电压随参考电压升高。C1 电压最初为零。电流必须从 FB 节点流向 C1,以便对电容器充电。C1 的额外充电电流来自流经 R1 的 Vout。因此,当 C1 充电时,Vout 高于参考电压确定值。在软启动斜坡结束时,可能会发生过冲。

实际上,实际的 Vout 斜坡会滞后于 VFB 斜坡,因为系统对于斜率输入有稳态误差。在 VFB 斜坡结束时,Vout 滞后可消除过冲。VFB 斜坡通常在斜坡末端附近平坦,这会降低 R3 中的电流,从而减少过冲。因此,实际的过冲通常是不可见的。以下简化的数学模型用于健全性检查,仅供参考。

假设软启动斜坡严格呈线性,则 VFB 可以表示为时间的函数。

方程式 18.

其中

  • trise 是软启动上升时间

如果斜坡无限长,R3 电流将达到稳定状态。

方程式 19.

可通过以下公式得出随时间变化的 R3 电流:

方程式 20.

在软启动斜坡结束时,C1 充电引起的电压过冲为:

方程式 21.

方程式 21 可用于检查软启动斜坡结束时的过冲电压。实际的过冲量通常比预测值小大约 50mV,因为软启动斜坡通常会变平并逐渐合并到接近终点的稳定状态。此计算过程仅供参考。如果过冲过大,则必须减小 C1 值。

为了尽可能减小所需的 C1 值:

  1. 使 R3=R4(R3+R4 是固定的,节 2.1 中对此进行了讨论)。
  2. 减小裕量高/低范围,以便可以使用较大的 R3+R4 值。
  3. 增大 R1 值,以便可以使用较大的 R3+R4 值。
  4. 允许在 Vout 处实现更高的纹波。
或者,增加软启动上升时间也可以减少过冲。