ZHDA024 January   2026 AMC0336

 

  1.   1
  2.   2

简介

Δ-Σ 调制器允许调整过采样率 (OSR),从而在信号保真(分辨率)、延迟和信号链带宽之间进行权衡。

高 OSR 可降低噪声水平,从而导致更高的信噪比 (SNR) 和更高的有效位数 (ENOB)。但是,高 OSR 意味着更多的比特流数据,从而导致更高的延迟和更低的有效采样频率,并且因此会降低带宽。

TMS320F28P650 C2000™ 微控制器 (MCU) 的测试设置旨在研究不同 OSR 对 AMC0336 Δ-Σ 调制器的 SNR、ENOB、带宽和延迟的影响。输入通过 50Ω 端接电阻器短接。短接输入将在调制器输入端的输入电压范围的中间验证一个定义的低噪声电压电平。TMS320F28P650 微控制器可与 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 结合使用并生成 10MHz 的时钟信号。SDFM 模块使用具有可调 OSR 的 sinc3 滤波器。MCU 将 8192 个 SDFM 输出样本存储到内部存储器中。测试设置获取各种 OSR 32、64、128 和 256 的数据。MATLAB™ 脚本处理数据缓冲区并显示直方图。直方图展示了噪声随着 OSR 的增加而降低。

表 1 使用 sinc3 滤波器时不同 OSR 下的有效采样率和带宽
过采样率 (OSR) 产生的有效采样率(以 kHz 为单位) 得到的有效奈奎斯特带宽(以 kHz 为单位) 产生的延迟(以 µs 为单位)
32 312.500 156.250 9.6
64 156.250 78.125 19.2
128 78.125 39.063 38.4
256 39.063 19.532 76.8

因此,较高的 OSR 会显著限制信号链带宽,从而在需要高频信号处理的应用中提供可用性。通常,设计人员必须根据应用要求选择合适的 OSR。

图 1 展示了 AMC0336 调制器在不同 OSR 设置下且输入短路时的直方图,如上文所述。

表 2 汇总了测量结果。

假设噪声遵循高斯分布,以最低有效位 (LSB) 表示的均方根噪声 (RMSnoise) 等于数据集的标准偏差。方程式 1 计算以伏特为单位的 RMSnoise:

方程式 1. R M S n o i s e = σ × L S B

其中 LSB 是最低有效位所表示的电压。

方程式 2 计算 SNR(以分贝为单位):

方程式 2. S N R = 20 × log ⁡ V I N R M S n o i s e d B

其中VIN是 AMC0336Q 器件的线性输入电压范围 (±1V)。

方程式 3 计算 ENOB(以位为单位):

方程式 3. E N O B = S N R - 1.76 6.02
 AMC0336Q 在不同 OSR 下的 50Ω 端接输入的噪声图 1 AMC0336Q 在不同 OSR 下的 50Ω 端接输入的噪声
表 2 使用 sinc3 滤波器时不同 OSR 的测量结果
过采样率 (OSR) SNR (dB) ENOB(位) 奈奎斯特带宽 (kHz) 延迟 (µs)
32 69.6 11.3 156.250 9.6
64 82.3 13.4 78.125 19.2
128 87.7 14.3 39.063 38.4
256 90.6 14.8 19.532 76.8

总之,当延迟和带宽不起作用时,较高的 OSR 最适合需要高分辨率输出的应用。较低的 OSR 最适合需要低延迟和高带宽测量的应用。

商标

所有商标均为其各自所有者所有。