ZHDA009 December   2025 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2器件列表
    1. 2.1 LQFP100 迁移选项
    2. 2.2 NFBGA100 迁移选项
    3. 2.3 LQFP80 迁移选项
    4. 2.4 LQFP64 迁移选项
    5. 2.5 VQFN48 迁移选项
  6. 3查看 MSPM0Gx51x 和 MSPM33C32xx 之间的差异
    1. 3.1 原理图和 PCB 布局注意事项
    2. 3.2 MSPM0Gx51x 和 MSPM33C32xx 之间的特性集差异
    3. 3.3 引脚排列注意事项

原理图和 PCB 布局注意事项

与器件电源引脚的差异

MSPM33C32 在所有封装中都需要 2 组 VDD/VSS 电源对,而 MSPM0Gx51x 在 48 引脚和 64 引脚封装中仅需要 1 组 VDD/VSS 电源对。如果需要单个 PCB 同时支持 MSPM33C32x 和 MSPM0Gx51x,建议在额外的电源引脚位置设置 0Ω 电阻连接。当安装 MSPM33C32x 时,可以有选择地接入这些电阻;而当安装 MSPM0Gx51x 时,则可以有选择地断开这些电阻连接。在设计从 MSPM33C32x 迁移到 MSPM0Gx51x 的情况下,这可以避免将 VDD 直接连接到非电源引脚(例如,正常的 GPIO 引脚)上。

封装系列

TI 封装代码

器件引脚

MSPM0Gx051x 连接要求

MSPM33C32xx 连接要求

迁移操作

LQFP100

PZ

不适用

  • 相同的特性和连接

无

NFBGA100 ZAW
LQFP80 PN

LQFP64

PM

引脚 8

通用 IO 和模拟输入。不建议连接到 VSS

接地 (VSS) 连接

请确保连接满足器件的特定要求。如果需要单个 PCB 兼容性,则需在 MSPM33C32xx 上连接一个 0Ω 电阻以将 VSS 与之相连,或者取消该连接以使 VSS 与 MSPM0Gx51x 断开

引脚 9

通用 IO。不建议连接到 VDD

VDD 连接

请确保连接满足器件的特定要求。如果需要单个 PCB 兼容性,则需在 MSPM33C32xx 上连接一个 0Ω 电阻以将 VSS 与之相连,或者取消该连接以使 VDD 与 MSPM0Gx51x 断开

VQFN48

RGZ

引脚 49 (PowerPad)

无连接。

VSS 连接。

确保 PowerPad 连接到低阻抗电气接地和足够的散热器。

引脚 7

VSS

通用 IO

请确保连接满足器件的特定要求。如果需要单个 PCB 兼容性,则需在 MSPM0Gx51x 上连接一个 0Ω 电阻以将 VSS 与之相连,或者取消该连接以使 VSS 与 MSPM33C32xx 断开

引脚 30

通用 IO

连接

请确保连接满足器件的特定要求。如果需要单个 PCB 兼容性,则需在 MSPM33C32xx 上连接一个 0Ω 电阻以将 VSS 与之相连,或者取消该连接以使 VDD 与 MSPM0Gx51x 断开

与 VBAT 电源引脚的差异

MSPM33C32xx 具有独立的低功耗区域,该区域能够为实时时钟 (RTC)、防篡改检测引脚,以及小型备用存储器供电。此电源域必须通过称为 VBAT 的外部电源引脚供电。MSPM0Gx51x 不包含该特性。如果需要单个 PCB 同时支持 MSPM33C32x 和 MSPM0Gx51x,建议在 VBAT 的电源引脚位置设置 0Ω 电阻连接。当安装 MSPM33C32x 时,可以有选择地接入这些电阻;而当安装 MSPM0Gx51x 时,则可以有选择地断开这些电阻连接。这样就避免了在将设计从 MSPM33C32x 迁移到 MSPM0Gx51x 的情况下,将电源电压直接连接到非电源引脚的情况发生。

封装系列

TI 封装代码

器件引脚

MSPM0Gx051x 连接要求

MSPM33C32xx 连接要求

迁移操作

LQFP100

PZ

引脚 7

通用 IO

VBAT 电源连接

请确保连接满足器件的特定要求。如果需要单个 PCB 兼容性,则需在 MSPM33C32xx 上连接一个 0Ω 电阻以将 VBAT 与之相连,或者取消该连接以使 VBAT 与 MSPM0Gx51x 断开

NFBGA100 ZAW 引脚 A3
LQFP80 PN 引脚 7

LQFP64

PM

引脚 39

VQFN48

RGZ

引脚 5

与 VCORE 电容器的差异

MSPM0Gx51x 和 MSPM33C32xx 系列器件需要在 VCORE 器件引脚和接地之间放置一个电容器。MSPM0Gx51x 需要 470nF 电容器。MSPM33C32xx 需要 2.2uF 电容器。如果需要单个 PCB 同时支持 MSPM0Gx51x 和 MSPM33C32xx,请确保所选的电容器占用空间可以适应这两个电容值。

封装系列

TI 封装代码

器件引脚

MSPM0Gx051x 连接要求

MSPM33C32xx 连接要求

迁移操作

LQFP100

PZ

引脚 100

470nF 电容器

2.2uF 电容器

请确保填充正确的电容值。如果需要单个 PCB 兼容性,请确保电容器占用空间可以支持这两个电容器值

NFBGA100 ZAW 引脚 A1
LQFP80 PN 引脚 80

LQFP64

PM

引脚 32

VQFN48

RGZ

引脚 48

与 VREF 连接的差异

若要在 MSPM0Gx51x 和 MSPM33C321 中使用集成 ADC,系统中必须提供参考电压。参考电压可以来自外部,也可以由内部的 VREF 生成器提供。MSPM0Gx51x 允许软件在 VDD,内部 VREF 或外部 VREF 之间进行选择。MSPM33C32xx 不允许软件在运行期间选择参考源。必须通过以下方式之一在电路板级正确连接 MSPM33C32xx 的电压参考:

  1. ADC 使用内部电压参考(软件可配置为 1.4V 或 2.5V)。必须在 VREF+ 和 VREF-/GND 之间连接一个 1uF 电容器。

  2. ADC 使用 VDD 作为电压参考。VDD 必须通过外部连接线与 PCB 上的 VREF+ 器件引脚相连。必须在 VREF+ 和 VREF-/GND 之间连接一个 1uF 电容器。

  3. ADC 使用外部电压参考。使用外部参考推荐的外部去耦电容器。

边界扫描

MSPM33C32xx 系列器件支持 JTAG 边界扫描。MSPM0Gx15x 系列器件不支持边界扫描。如果不使用边界扫描,则不需要修改。