ZHDA009 December 2025 MSPM33C321A , MSPM33C321A-Q1
本文档描述了 MSPM0Gx51x 和 MSPM33C32xx 之间的迁移过程。本文档还可用于规划单一设计的过程(该设计打算在同一印刷电路板 (PCB) 上使用 MSPM0Gx51x 和 MSPM33C32xx)。
现代微控制器 (MCU) 包含越来越多的特性和外设。在迁移过程中,这可能会成为一个颇具挑战性的问题,因为需要确定哪些差异会影响到系统的性能或功能。为简化该过程,本文档重点介绍了 MSPM0Gx51x 和 MSPM33C32xx 系列器件之间的差异,以便采取相应措施实现平稳迁移或实现单个 PCB 设计。本指南重点介绍 MSPM0Gx51x 和 MSPM33C32xx 器件之间的差异,可用于在任意方向上从这两个器件系列中的任何一个进行迁移。
本指南在迁移或设计过程之前使用最为有效。请按照以下步骤处理 MSPM0Gx51x 与 MSPM33C32xx 之间兼容性考虑的各个方面。
选择目标 MSPM0Gx51x 器件和目标 MSPM33C32xx 器件
查看连接和布局差异
查看特性级别差异
查看引脚排列差异