ZHCZ056D October   2025  – July 2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1功能公告
  4. 2预编程的软件公告
  5. 3仅调试公告
  6. 4已通过编译器公告修复
  7. 5器件命名规则
    1. 5.1 器件编号法和修订版本标识
  8. 6公告说明
    1. 6.1  ADC_ERR_05
    2. 6.2  ADC_ERR_09
    3. 6.3  CLK_ERR_02
    4. 6.4  CPU_ERR_01
    5. 6.5  CPU_ERR_02
    6. 6.6  CPU_ERR_03
    7. 6.7  CPU_ERR_04
    8. 6.8  CRC/CRCP_ERR_01
    9. 6.9  FCC_ERR_01
    10. 6.10 FLASH_ERR_03
    11. 6.11 FLASH_ERR_05
    12. 6.12 FLASH_ERR_06
    13. 6.13 FLASH_ERR_08
    14. 6.14 GPIO_ERR_03
    15. 6.15 GPIO_ERR_04
    16. 6.16 GPIO_ERR_09
    17. 6.17 I2C_ERR_03
    18. 6.18 I2C_ERR_04
    19. 6.19 I2C_ERR_05
    20. 6.20 I2C_ERR_06
    21. 6.21 I2C_ERR_07
    22. 6.22 I2C_ERR_08
    23. 6.23 I2C_ERR_09
    24. 6.24 I2C_ERR_10
    25. 6.25 I2C_ERR_13
    26. 6.26 I2C_ERR_15
    27. 6.27 RST_ERR_01
    28. 6.28 SPI_ERR_03
    29. 6.29 SPI_ERR_04
    30. 6.30 SPI_ERR_05
    31. 6.31 SPI_ERR_06
    32. 6.32 SPI_ERR_07
    33. 6.33 SPI_ERR_10
    34. 6.34 SYSCTL_ERR_03
    35. 6.35 SYSCTL_ERR_05
    36. 6.36 SYSCTL_ERR_06
    37. 6.37 SYSCTL_ERR_07
    38. 6.38 SYSOSC_ERR_02
    39. 6.39 SYSOSC_ERR_04
    40. 6.40 SYSOSC_ERR_05
    41. 6.41 SYSOSC_ERR_06
    42. 6.42 TIMER_ERR_01
    43. 6.43 TIMER_ERR_04
    44. 6.44 TIMER_ERR_06
    45. 6.45 TIMER_ERR_07
    46. 6.46 UART_ERR_01
    47. 6.47 UART_ERR_02
    48. 6.48 UART_ERR_04
    49. 6.49 UART_ERR_05
    50. 6.50 UART_ERR_06
    51. 6.51 UART_ERR_07
    52. 6.52 UART_ERR_08
    53. 6.53 UART_ERR_09
    54. 6.54 UART_ERR_10
    55. 6.55 UART_ERR_11
  9. 7修订历史记录

I2C_ERR_04

I2C 模块

类别

功能

功能

当 SCL 为低电平且 SDA 为高电平时,目标 i2c 无法释放延展。

说明

1:SCL 线路接地并释放,器件不限期将 SCL 拉至低电平。

2:时钟后延展、超时和释放;如果线路上存在另一个时钟低电平,器件会不限期地将 SCL 拉至低电平。

权变措施

如果 I2C 目标应用在低功耗模式下不需要使用异步快速时钟请求进行数据接收,则建议默认禁用 SWUEN,包括在复位或功率周期期间也是一样。在这种情况下,不会出现错误描述 1 和 2。

如果 I2C 目标应用需要使用异步快速时钟请求在低功耗模式下接收数据,请在进入低功耗模式之前启用 SWUEN,并在退出低功耗模式后清除 SWUEN。即使在这种情况下,当 I2C 目标处于低功耗模式时,也可能会出现错误描述 1 和 2,如果总线上的另一个器件引发连续时钟延展或超时,它也会不限期延长 SCL 线路。为了从这种情况中恢复,请在 I2C 目标器件上启用低电平超时中断,在低电平超时 ISR 内复位并重新初始化 I2C 模块。