ZHCZ056C October   2025  – November 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1功能公告
  4. 2预编程的软件公告
  5. 3仅调试公告
  6. 4器件命名规则
    1. 4.1 器件编号法和修订版本标识
  7. 5公告说明
    1. 5.1  已通过编译器公告修复
    2. 5.2  ADC_ERR_05
    3. 5.3  CPU_ERR_01
    4. 5.4  CPU_ERR_02
    5. 5.5  CPU_ERR_03
    6. 5.6  FLASH_ERR_04
    7. 5.7  FLASH_ERR_05
    8. 5.8  FLASH_ERR_06
    9. 5.9  FLASH_ERR_08
    10. 5.10 GPIO_ERR_03
    11. 5.11 GPIO_ERR_04
    12. 5.12 I2C_ERR_03
    13. 5.13 I2C_ERR_04
    14. 5.14 I2C_ERR_05
    15. 5.15 I2C_ERR_06
    16. 5.16 I2C_ERR_07
    17. 5.17 I2C_ERR_08
    18. 5.18 I2C_ERR_09
    19. 5.19 I2C_ERR_10
    20. 5.20 I2C_ERR_13
    21. 5.21 RST_ERR_01
    22. 5.22 SPI_ERR_03
    23. 5.23 SPI_ERR_04
    24. 5.24 SPI_ERR_05
    25. 5.25 SPI_ERR_06
    26. 5.26 SPI_ERR_07
    27. 5.27 SYSCTL_ERR_03
    28. 5.28 SYSOSC_ERR_02
    29. 5.29 TIMER_ERR_01
    30. 5.30 TIMER_ERR_04
    31. 5.31 TIMER_ERR_06
    32. 5.32 TIMER_ERR_07
    33. 5.33 UART_ERR_01
    34. 5.34 UART_ERR_02
    35. 5.35 UART_ERR_04
    36. 5.36 UART_ERR_05
    37. 5.37 UART_ERR_06
    38. 5.38 UART_ERR_07
    39. 5.39 UART_ERR_08
    40. 5.40 UART_ERR_09
    41. 5.41 UART_ERR_10
    42. 5.42 UART_ERR_11
  8. 6修订历史记录

I2C_ERR_04

I2C 模块

类别

功能

功能

当 SCL 为低电平且 SDA 为高电平时,目标 i2c 无法释放延展。

说明

1:SCL 线路接地并释放,器件不限期将 SCL 拉至低电平。

2:时钟后延展、超时和释放;如果线路上存在另一个时钟低电平,器件会不限期地将 SCL 拉至低电平。

权变措施

如果 I2C 目标应用在低功耗模式下不需要使用异步快速时钟请求进行数据接收,则建议默认禁用 SWUEN,包括在复位或功率周期期间也是一样。在这种情况下,不会出现错误描述 1 和 2。

如果 I2C 目标应用需要使用异步快速时钟请求在低功耗模式下接收数据,请在进入低功耗模式之前启用 SWUEN,并在退出低功耗模式后清除 SWUEN。即使在这种情况下,当 I2C 目标处于低功耗模式时,也可能会出现错误描述 1 和 2,如果总线上的另一个器件引发连续时钟延展或超时,它也会不限期延长 SCL 线路。为了从这种情况中恢复,请在 I2C 目标器件上启用低电平超时中断,在低电平超时 ISR 内复位并重新初始化 I2C 模块。