ZHCZ051F November 2024 – August 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
ePWM:ePWM 单次/CBC 跳闸事件 DCxEVTy.force 不设置跳闸条件
0、A、B、C
DCxEVTy.force 信号可用作单次跳闸事件和逐周期跳闸事件的输入。设置 DCxCTL[EVT1/2FRCSYNCSEL] = 1(通过异步路径传递 DCxEVT 信号)不会正确设置单次或逐周期跳闸事件条件,并且跳闸事件丢失。
对于具有 DCxCTL.EVT1/2FRCSYNCSEL 和 DCxCTL.EVT1/2LATSEL 的器件,存在两个选项。否则,“Sync Path”是唯一可用于单次或逐周期跳闸事件的选项。
异步路径(通过异步路径传递 DCxEVT 信号)
要通过异步路径锁存单次或逐周期跳闸条件,必须进行以下配置:
同步路径(通过 SYNC 路径传递 DCxEVT 信号)