ZHCZ051F November 2024 – August 2026 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P329SM-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
ePWM:如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态,则可能会发生 ePWM 干扰
0、A、B、C
消隐窗口通常用于屏蔽转换期间将导致系统误跳闸的任何 PWM 跳闸事件。如果在消隐窗口周期结束后,ePWM 跳闸事件在少于三个 ePWM 时钟内保持活动状态,则 ePWM 输出上可能会存在不良干扰脉冲。
图 3-2 展示了可能会导致不良 ePWM 输出的时间段。
图 3-2 不良跳闸事件和消隐窗口过期图 3-3 展示了如果跳闸事件在消隐窗口关闭之前的 1 个周期或关闭之后的 3 个周期内结束,可能出现的两个 ePWM 输出。
图 3-3 可能会产生不良的 ePWM 输出扩展或减小消隐窗口,以避免任何不良的跳闸操作。